Asco-P-453

Cilindros e atuadores ASCO™ Numatics série 453

Product Description

A partir de setembro de 2020, o cilindro perfilado ISO 15552 série 453 não está mais disponível para venda, substituído pela série PRA da AVENTICS.


As peças sobressalentes permanecerão disponíveis até setembro de 2025.


A documentação relevante está disponível abaixo.


Para este tipo de cilindro perfilado ISO 15552, consulte AVENTICS série PRA.

Normas/regulamentações
ISO
Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, interior, lavagem
Curso
2.000 mm máx.

Características

  • Os cilindros e atuadores ASCO™ Numatics série 453 não estão mais disponíveis para venda. Saiba mais sobre as opções de substituição.
  • Os cilindros têm um tubo perfilado em alumínio anodizado duro com calhas em "T" em três faces para detetores magnéticos
  • Ajuste de amortecimento fácil e preciso por meio de parafusos cativos de micrômetro
  • Grande opção de acessórios padrão, extremidades de hastes e estilos de montagem simplificam a instalação
  • Equipado para detetores de posição magnéticos
  • Os cilindros são compatíveis com o bloqueador de haste série NRL

Documentação e desenhos