Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-588

Manifold do concentrador de oxigênio estacionário ASCO™ Série 588

Product Description

O manifold do concentrador de oxigênio estacionário ASCO Série 588 foi projetado para controlar o fluxo de ar em dispositivos médicos usando duas válvulas solenoides de serviço geral. Essa solução pronta para uso tem um design pequeno e leve e permite que os usuários o integrem facilmente no caminho fluídico de seus dispositivos. Seu design de conexão com barbela facilita a ligação da tubulação necessária e reduz o tempo de montagem do dispositivo médico, melhorando a velocidade de comercialização.

Fluidos
Ar ou gases inertes
Materiais do selo
EPDM e FKM
Corpo do manifold
PBT
Tempo de resposta
~30 ms para energizar, ~60 ms para desenergizar
Conexão
Fios condutores
Tensões padrão
12 VCC (+/– 10%)
Potência nominal
1,0 W

Características

  • A solução pronta para uso permite rápida velocidade de comercialização
  • Demanda de baixa potência
  • Alta confiabilidade
  • Arquitetura pequena e leve

Documentação e desenhos