Asco-P-800

Acessórios de válvulas de aço inoxidável ASCO™ 800

Product Description

A Série 800 da ASCO é uma linha de acessórios em aço inoxidável 316 L que inclui válvulas de exaustão rápida, de retenção, de controle de vazão, de alívio de pressão e protetores de exaustor. Todos os acessórios da válvula ASCO podem ser usados em complemento de nossas válvulas solenoides-piloto e booster e módulos de preparação de ar para otimizar a operação de suas válvulas de processo. Nossa variedade de ofertas permite que você tenha uma cadeia de suprimentos simplificada para todas as necessidades do seu pacote de controle do atuador de válvula.

Tamanho/rosca
1/4 pol.; 1/2 pol.
Tipo de Rosca
NPTF
Temperatura
-60 °C a 105 °C
Tamanho/rosca
¼ pol. – 2 pol.
Tamanho do tubo
◦Alívio de pressão: ¼ pol., ½ pol.
◦Protetor de exaustor: ¼ pol., 3/8 pol., ½ pol., ¾ pol., 1 pol., 1.5 pol., 2 pol.
◦QEV: ¼ pol., ½ pol., ¾ pol., 1 pol.
◦Válvula de retenção: ¼ pol., 3/8 pol., ½ pol., ¾ pol.

Características

  • Compatível com ar e gás inerte
  • Alta vazão
  • Compatível com ar e gás inerte

Documentação e desenhos