Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-F316

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F316

Product Description

As válvulas ASCO Série F316 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula.

Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Fluido
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação
1/2 "; 3/8 "; 1 "
Material do corpo
Latão
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior; exterior

Características

  • Normalmente fechado, construções de corpo em latão com sede NBR
  • Aceita tubulações de 3/8 a 1 pol.
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação

Documentação e desenhos