Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-F320

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F320

Product Description

As válvulas ASCO Série F320 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula.

Função
3 vias – 3/2 universal
Atuação da válvula
Pneumática - Travamento
Fluido
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação
1/4 "
Material do corpo
Latão
Tipo de orifício
NPTF
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior; exterior

Características

  • Operação universal (pressão em qualquer orifício), construção do corpo em latão com sede NBR
  • Aceita tubos de 1/4 pol.
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação

Documentação e desenhos