Asco-P-Gauges

Medidores de pressão ASCO™ Numatics

Product Description

Os medidores de PSI e bar ASCO Numatics são muito usados em compressores, filtros/reguladores (complementares), bombas de água, pulverizadores de tinta e diversas outras aplicações, para medir a pressão do ar que passa pelo componente. Os medidores de pressão preenchidos com líquido da Numatics oferecem a máxima vida útil para aplicações de medidores pneumáticos. Cada modelo preenchido com glicerina é projetado para evitar que ambientes nocivos ou vibração severa causem falha prematura do medidor.

Tamanho/rosca
1/8 pol.; 1/4 pol.

Características

  • Estão disponíveis medidores preenchidos com líquido
  • Movimento Power Flex com segmento de poliéster prolonga a vida útil do manômetro
  • A caixa em ABS (acrilonitrila, butadieno, estireno) é ideal para aplicações resistentes e condições ambientais inóspitas
  • Janela em policarbonato com visão completa para maior visibilidade do mostrador

Documentação e desenhos