Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HOV13B

Válvulas Hydramotor ASCO™ Série HOV13B

Product Description

As válvulas de segurança ASCO Série HOV13B têm corpo em bronze e operação eletro-hidráulica para realizar controle confiável de abertura e fechamento de óleo combustível. A sede em PTFE da válvula, guiada pela haste e carregada por mola, abre até 9 segundos após a aplicação de energia e fecha até 1 segundo depois da sua interrupção. As válvulas têm aprovação para uso em fechamento de segurança de óleo combustível no orifício N.F. O orifício N.O. da Série HOV13B geralmente fornece retorno ao pré-aquecedor de óleo durante o ciclo de desligamento. A Série HOV13B consiste em um atuador flexível com duas peças; o design do corpo da válvula é ideal para fabricantes de equipamentos originais que desejam um atuador e um corpo em conjunto e para usuários finais e distribuidores que querem minimizar o inventário combinando atuadores e corpos de válvula separados. A Série HOV13B é adequada para caldeiras/queimadores, fornos/fornalhas, incineradores e equipamento de aquecimento.

Atuação da válvula
Motorizada
Material do corpo
Bronze
Fluido
Óleo combustível
Tamanho da ligação
1/2", 3/4"
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 4, UL

Características

  • A Série HOV13B é um conjunto de três vias que aceita tubulações de 1/2 e de 3/4 pol.
  • Ampla faixa de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66°C) ou frios (-40°F/-40°C)
  • A montagem em campo flexível permite instalação em qualquer orientação
  • Sobrecurso da junta da válvula e sensor elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento são equipamentos padrão.
  • O revestimento de uso geral Tipo 1 é o padrão, e um revestimento à prova d'água Tipo 4 opcional é adequada para instalações em locais fechados ou abertos
  • A ampla faixa de tensões permite o uso em diversos locais
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA

Documentação e desenhos