Asco-P-HV285

Válvula solenoide Série HV285 da ASCO™

Product Description

A Série HV285 da ASCO é uma válvula solenoide de corte para baixa temperatura, de duas vias, normalmente fechada e com corpo em aço inoxidável NPT de 1 pol., para controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. A sede suave e resiliente realiza fechamento firme e o design robusto garante consistência e confiabilidade na operação.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Aço inoxidável
Fluido
Gás natural
Diâmetro da ligação
1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão
12 CC, 24 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA

Características

  • Faixa de temperatura ambiente de -40 °C a 52 °C (-40 °F a 125 °F) permite operação em ambientes desafiadores
  • O diferencial máximo de pressão de operação de até 3,5 bar (50 psi) e zero de pressão diferencial mínima abrangem diversas aplicações
  • Solenoides à prova de explosão e à prova d'água estão disponíveis para instalação em áreas classificadas
  • Cumpre as normas de corte de segurança de válvulas de gás automáticas Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Cumpre os requisitos de selo único ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Cumpre os requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • As tensões padrão são 12 CC e 24 CC

Documentação e desenhos