Asco-P-HV427

Válvulas de corte para gás Série HV427 da ASCO™

Product Description

A Série HV426 da ASCO é uma linha de válvulas de corte para gás combustível de baixa temperatura em aço inoxidável, para queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. Tem baixo consumo de energia graças à construção de pico e retenção CC, além de operação consistente e confiável devido à sua robustez. As válvulas têm sede suave e resiliente para fechamento firme e exigem pressão diferencial mínima zero. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Solenoide
Fluido
Gás natural
Diâmetro da ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Material do corpo
Aço inoxidável
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC
Tipo de orifício
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA

Características

  • Faixa de temperatura ambiente de -40 °C a 52 °C (-40 °F a 125 °F) para diversas aplicações
  • Norma de caixa à prova de explosão Classe I Div I
  • Diferencial de pressão operacional máxima de até 3,4 bar (50 psi)
  • Cumpre as normas de corte de segurança de válvulas de gás automáticas Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Cumpre os requisitos de selo único ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Cumpre os requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175 (somente CC)
  • Disponível com tubulações de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1"
  • Disponível em tensões CA e CC