Asco-P-HV434

Válvulas de corte para gás Série HV434 da ASCO™

Product Description

A Série HV434 da ASCO é uma família de válvulas de corte para baixa temperatura em aço inoxidável, com prova de fechamento, para controle de abertura e fechamento ou de piloto de gás de queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. As válvulas combinam um design exclusivo de disco duplo com um switch 303 SST GO™ resistente para indicar eletricamente o fechamento. Suas construções de pico e retenção CC de baixa energia reduzem o consumo de energia para 0,85 W (retenção). Os grandes orifícios pilotos das válvulas garantem operação consistente e confiável. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Solenoide
Fluido
Gás natural
Diâmetro da ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Material do corpo
Latão – Niquelado
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA – 50, 60
Tipos de orifício
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA

Características

  • Requer pressão diferencial mínima zero para operação robusta em locais com baixa pressão de alimentação
  • O operador do solenoide e o switch de comprovação de fechamento têm caixas Classe 1, Div. 1 para uso em áreas classificadas
  • Faixa de temperatura ambiente ampla de -40 °C a 52 °C (-40 °F a 125 °F)
  • Diferencial de pressão de operação máxima de até 3,4 bar (50 psi)
  • Sede suave e resiliente para fechamento firme
  • Cumpre os requisitos de selo único ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Cumpre os requisitos metalúrgicos de NACE MR0175-2003 (somente CC)
  • Disponível com tubulação de 1 pol.
  • Disponível em tensões CA e CC

Documentação e desenhos