Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L104

Válvulas solenoide de uso geral Série L104 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L104 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
20 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
CR

Características

  • Válvula solenoide de ação direta.
  • Construção hermética totalmente em latão soldado
  • Conexões para solda em tubulações de cobre com diâmetro externo de 6,35 mm.
  • Adequada para isolar líquidos e fluidos gasosos; adequada especialmente para isolar fluidos de refrigeração (verifique a compatibilidade do fluido com o material em contato).

Documentação e desenhos