Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L121

Válvulas solenoide de uso geral Série L121 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L121 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro da ligação
1/4 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
40 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM); -10 °C +170 °C (RUBY)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM; RUBY

Características

  • Válvula solenoide de ação direta, corpo pequeno.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos