Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L134

Válvulas solenoide de uso geral Série L134 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L134 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
40 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (CR70); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
CR70N; FPM
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
CR70N

Características

  • Válvula solenoide de ação direta projetada para montagem em sub-base ou diretamente no equipamento.
  • Orifícios de entrada e saída colocados assimetricamente na parte inferior do corpo.
  • Válvula entregue com juntas tóricas de vedação
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos