Asco-P-L172

Válvulas solenoide de uso geral Série L172 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L172 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
ASCO™ L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x1,6 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/8 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
50 bar
Temperatura do fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta.
  • Também disponível integrada no manifold (2÷10 atuadores)
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos