Válvulas solenoide de uso geral Série L340 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L340 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
1
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
1
QuickShip
Material do corpo
Alumínio
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
3 vias – 3/2 universal; 3 vias – 3/2 normalmente aberta; 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
3/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
-20 °C +130 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.