Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L377

Válvulas solenoide de uso geral Série L377 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L377 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas têm modelos 2/2 ou 3/2 normalmente fechados, abertos ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide - ação direta
Função
3 vias – 3/2 universal; 3 vias – 3/2 normalmente aberta; 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
30 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR ou FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.
  • Adequada para operar cilindros de ação simples.

Documentação e desenhos