Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Mark 55

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 55

Product Description

A linha de válvulas Série Mark 55 da Numatics oferece desempenho repetível e confiável em ambientes inóspitos e desafiadores. Por ter o melhor desempenho do setor, as válvulas são ideais para operações em máquinas com altas taxas de ciclo. O design modular da Série Mark 55 facilita a configuração e é adequado para aplicações automotivas, de engarrafamento, de sala de prensa e estampagem e de fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Pneumático – piloto de ar; solenoide – piloto de ar; solenoide – ação direta
Diâmetro da ligação
1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol.
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro de pressão, 4 vias - 5/3 - Centro aberto
Normas/regulamentações
Classe I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65
Ambiente operacional
Perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Minimiza o consumo de energia via reguladores de pressão.
  • Otimiza a taxa de ciclo da máquina via controles de velocidade.
  • O plugue elétrico da unidade para a base permite troca instantânea da válvula
  • Controles de velocidade integrais e reguladores de pressão acopláveis estão disponíveis
  • Certificação NEMA 4/IP65 permite operação em ambientes desafiadores

Documentação e desenhos