Asco-P-P-AC

Pressostatos ASCO™ Série P

Product Description

Os pressostatos ASCO Série P consistem em um switch de estrutura aberta ou protegido por caixa e uma unidade transdutora. É possível encomendar os produtos separadamente para o estoque do cliente e/ou montagem em campo, bem como uma unidade completa montada em fábrica. Os pressostatos ASCO Série P têm a placa de equilíbrio de apoio alternante ASCO TRI-POINT para controlar a operação de um ou mais switches elétricos de encaixe. O pressostato e a unidade transdutora são subconjuntos totalmente testados e autocontidos.

Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 4, UL, Tipo 3S
Diâmetro de ligação
1/2 "; 1/4 "

Características

  • Pontos de ajuste reguláveis em campo
  • Zona neutra fixa
  • Opções de caixas abertas, uso geral ou à prova d'água
  • Por seu tamanho pequeno, pode ser montado em qualquer posição
  • Construção robusta e resistente a vibrações para aplicações desafiadoras, como compressores
  • Escalas de ajuste visual em psig e bar

Documentação e desenhos