Asco-P-RCS

Sistema de controle redundante ASCO™ Série RCS

Product Description

O sistema de controle redundante ASCO Série RCS é o único sistema de válvula piloto sem ponto de falha único que possa causar o fechamento indesejado da válvula de processo. É adequado para uso em aplicações SIL 3 e reduz muito a taxa de disparos falsos. A Série RCS da ASCO alcança um nível mais alto de segurança e confiabilidade de processo usando uma arquitetura redundante e tolerante a falhas, alta cobertura de diagnóstico e testes automáticos. Está disponível em diversas construções que realizam diagnóstico de válvulas por meio de testes automatizados de curso parcial. Com a disponibilidade e a confiabilidade da ASCO Série RCS, o cliente tem a melhor opção de diagnóstico e acionamento de válvulas de processo.

Atuação da válvula
Solenoide – Piloto a ar
Material do corpo
Alumínio, plásticos projetados, aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias 2 X normalmente fechada dupla, 3 vias 2 X normalmente aberta dupla
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
Tensão
110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior
Ambiente operacional
Perigoso
Normas/regulamentações
IEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, ISO, IP65

Características

  • Derivação chaveada permite manutenção na linha sem interromper o processo
  • Alta disponibilidade de segurança
  • Sem disparos indesejados
  • Construção em aço inoxidável opcional

Documentação e desenhos