Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Series 110

ASCO™ Válvulas basculantes Série 110

Product Description

A série 110 da ASCO é uma linha de válvulas basculantes solenoides de isolamento de fluido para uso com líquidos neutros ou altamente agressivos em sistemas analíticos e médicos.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Função
NC de 2 vias, NO de 2 vias, U de 3 vias
Material do corpo
PA12
Vedações
EPDM
Meio
Líquidos ou gases
Portas
Conexão de mangueira para 1,5 mm de diâmetro interno de tubulação flexível
Tamanho do orifício
1,5 mm (0, 6 pol.)
Energia
4/5 W
Tensões padrão
12 VCC, 24 VCC
Pressão de operação
-0,7 a 2 bar (-10 a 29 psi)
Ciclo de serviço
100%

Características

  • Válvulas para análises médicas, biotecnologia, analisadores de gás
  • Qualquer aplicação em que o fluido não pode entrar em contato com peças metálicas e com a seção de controle eletromagnético das válvulas solenoides
  • As válvulas são ideais para controlar fluidos agressivos ou quando alta pureza é exigida e possuem cavidades internas fáceis de lavar
  • Elas também podem ser usadas como uma válvula de amostragem de fluxo de volume interno muito pequeno graças à tecnologia de basculante
  • Separação hermética do mecanismo de controle e do fluido
  • Troca de calor reduzida entre a bobina e o fluido
  • Operador manual protegido
  • O uso de materiais de primeira classe e um teste de válvula completo garantem alta confiabilidade e um tempo de vida de pelo menos 1 milhão de ciclos
  • As válvulas solenoides cumprem todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos