Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED NC SERIES 109 VERSION SUBBASE MOUNTED PPS NBR SEALING 3/2 D=1 COIL SIZE 22-2,5W COMPLETE WITH MANUAL OVERRIDE voltage 048V DC Coils4304873 ( Coil EPOXY T22 CL.F 2,5W DC )
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.