Asco-342A8003

ASCO™ 342A8003

Product Description

FRL SERIES 342 STAINLESS STEEL,FILTER-REGULATOR, 1/2 NPT 25 MICRON, ATEX 1/21

Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Air Preparation
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2 kg
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 90 °C
Capacidade de filtragem
5 µm, 25 µm, 40 µm
Temperatura de operação
-40 a 194 °F (-40 a 90 °C) com opções para -76 °F (-60 °C)
Ambiente operacional
Exterior, interior

Características

  • Peças internas e externas de aço inoxidável resistente, para longa vida útil em ambientes corrosivos
  • Diafragma reforçado moldado permite caminhos otimizados de caudal e taxa de caudal superior em relação à concorrência
  • Certificações abrangentes incluindo: opção compatível com NACE para aplicações de gás ácido, proteção contra infiltração: IP65, ATEX (94/9/EC): não elétrico e certificação IEC 61508 SIL de segurança funcional
  • Precisão de ajuste e regulação
  • Dois orifícios no manômetro para instalação flexível
  • Opção de purga automática para distribuição automática de condensado
  • Opção de escape rápido evita que o acúmulo de pressão bloqueie o atuador na última posição
  • A placa do nome gravada a laser não desbota nem descasca

Documentação e desenhos