Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Series 082

Válvulas de diafragma ASCO™ 082

Product Description

A série 082 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura projetadas para uso com líquidos neutros ou altamente agressivos em sistemas analíticos e médicos. Seu material de construção altamente resistente a produtos químicos, menor consumo de energia e projeto de montagem fácil do manifold os tornam ideais para classificar e controlar reagentes e amostras corrosivos ou sensíveis. As aplicações típicas da série 082 incluem analisador de qualidade de água, diagnóstico in vitro e sequenciamento de DNA

Função
2/2 2 vias NC
Material do corpo
PVDF
Vedações
FKM, FFKM
Fluido
Líquidos agressivos
Montagem
¼-28 ou M6
Tamanho do orifício
1,5mm (0,06 pol.)
Alimentação
2,5 W
Tensões padrão
12 VCC, 24 VCC
Pressão de operação
0 a 2 bar (0 a 29 psi)
Ciclo de serviço
100%

Características

  • O material de construção inerte PVDF e as vedações FKM ou FFKM permitem trabalhar com os reagentes mais corrosivos
  • A boa capacidade de autodrenagem e a cavidade interna de pequeno volume minimizam a contaminação cruzada
  • O baixo consumo de energia reduz a transferência de calor para reagentes e amostras termicamente sensíveis
  • A fácil personalização do manifold economiza espaço no dispositivo analítico
  • Cumpre todas as diretrizes aplicáveis da CE e é compatível com a RoHS
  • Aplicações comuns incluem:
    • Analisador da qualidade da água
    • Diagnóstico clínico
    • Sequenciamento de DNA

Documentação e desenhos