Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8290A393N

ASCO™ 8290A393N

Product Description

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC STAINLESS STEEL ENTRY UNDER DISC NPTF 1/2 D=15 OPERATOR T50 PILOT PRESSURE 4 - 10 BAR + N ( OXYGEN APPLICATION SAQ 11012 FOR VALVE SER. 390-290 WITH TEFLON OPERATED 50-63-90-125 (N) )

Acionamento da válvula
Motorizada, pneumática – Piloto a ar
Material do corpo
Bronze, aço inoxidável
Fluido
Líquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo combustível, água quente, óleo leve, oxigênio, vapor, água
Dimensão do orifício/tubo
1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol.
Tipo de porta
NPTF
Função
2 vias – 2 / 2 NF (normalmente fechada), 2 vias - 2 / 2 NA (normalmente aberta)
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv, acima de 14,0 Cv
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
RoHS, tipo 4, tipo 4X

Características

  • Durabilidade comprovada ao lidar com fluidos agressivos como vapor, água quente, solventes e lamas leves
  • As características opcionais incluem indicação de posição e regulação proporcional
  • Comando resistente à prova d'água, feito de composto de fibra resistente e protegido por uma junta tórica dupla
  • Junta de haste com mola: o limpador de fluoroelastômero FKM mantém a sujeira prejudicial afastada da área da haste, proporcionando uma durabilidade excepcional
  • Movimentos suaves da haste guiados por dois rolamentos grandes para máxima confiabilidade
  • Design antigolpe de aríete: o fluido passa sob o disco, resultando em um fechamento mais lento
  • Algumas versões são compatíveis com a FDA CFR21 para aplicações em indústria alimentar

Documentação e desenhos