Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-EMXE210D022P.230/50.22471

ASCO™ EMXE210D022P.230/50.22471

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1-1/2" (DN40)-ORIFICE: 32,0-BRASS-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
22.31 / 19.30
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 9 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 9 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 9 bar
Product Weight
2.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
32 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
6 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous

Características

  • Disponível em versões sem chumbo para cumprir com os regulamentos da Lei de Água Potável Segura
  • Modelos de baixa temperatura controlam fluidos criogênicos, incluindo nitrogênio líquido (-320° F/-194° C), argônio líquido (-303° F/-184° C) e oxigênio líquido (-297° F/-181° C )
  • As válvulas podem ser especificadas para trabalhos com água quente até 210° F para aplicações em lavanderias, caldeiras e trocadores de calor
  • Ideal para aplicações de controle de alta pressão em queimadores de gás comerciais e industriais
  • Uso em controle de gases de petróleo líquido (propano) em secadores de grãos, incineradores e aquecedores de ambiente
  • Disponíveis com ampla faixa de tensão de alimentação da bobina (solenoide).

Documentação e desenhos