Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-G353A049

ASCO™ G353A049

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2-1/2" (DN65)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR

Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Piloto a ar
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gases neutros
Diâmetro da ligação
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv, mais de 14,0 cv, De 5,19 a 12 kV, mais de 12 kV
Tensão
110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA, 240 CA, 440 CA, 480 CA | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Hazardous, Indoor, Outdoor
Ambiente de funcionamento
Perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Classe II Div 1, Classe II Div 2, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Alta vida útil e abertura/fechamento rápidos
  • Alta vazão cv(s) até 140 m³/h para limpeza efetiva do filtro de mangas
  • Ligação de montagem rápida elimina corte de rosca e vedação separada
  • O piloto integral tem bobinas de epóxi moldadas com opções disponíveis
  • As válvulas podem ser montadas em qualquer posição
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Documentação e desenhos