Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-NF8553A322.24/DC

ASCO™ NF8553A322.24/DC

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-1/2" (DN15)-ORIFICE: 13,0-BISTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Material do corpo
Aço inoxidável, alumínio, latão
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho da ligação
1/2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechada, 4 vias - 5/2
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 1,73 a 5,19 Kv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Disponíveis em duas versões, montadas diretamente em atuadores com interface NAMUR por VDI/VDE 3845 ou roscadas para montar na tubulação
  • Corpo da válvula em alumínio ou aço inoxidável 316L.
  • Os orifícios de escape podem ser conectados a tubos, fornecendo melhor proteção contra ambientes inóspitos.
  • Solenoides DIN, impermeáveis e à prova de explosão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e de missão crítica.
  • Construções de baixa potência são ideais para locais de alimentação alternativa e remota.
  • Ventilação do bloco de respiro integrada para o lado da mola do atuador para o escape, evitando corrosão.
  • Construções de solenoide único e duplo disponíveis em qualquer posição de montagem.
  • Compatível com laço de segurança funcional até SIL 3.
  • Todas os orifícios de NAMUR no mesmo lado para uma melhor proteção contra água e poeira.
  • Disponível com todos os solenoides à prova de explosão: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA.

Documentação e desenhos