Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-R202A543L0V00F1

ASCO™ R202A543L0V00F1

Product Description

PRECIFLOW 12.7MM. 24V/1W. DN 0.2. FKM.

Atuação da válvula
Proporcional; solenoide
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar; gás inerte; combustível pesado; óleo leve; água
Diâmetro de ligação
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Vazão
Menos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
24 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • A baixa histerese (< 5%), excelente repetibilidade (< 3%), e alta sensibilidade (< 2%) tornam as válvulas ideais para controle de caudal de alta precisão
  • A pressão mínima de utilização não é necessária e as válvulas são adequadas para operação a vácuo
  • A arquitetura compactada e sem fricção economiza um espaço valioso em instrumentação analítica e médica
  • O consumo de energia de até 1 W atende aos requisitos mais rigorosos de energia de instrumentos
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações em ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos