Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-RHF206H80O

ASCO™ RHF206H80O

Product Description

MINIATURE PRODUCTS-2/2 NC-PAD MOUNT PBT-ORIFICE: 0,08-RESILIENT: FKM-2,0 W: 12/DC

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão banhado a níquel, aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte; oxigênio
Tamanho da porta/tubo
10-32 "; 1/8 "
Tipo de porta
Encaixe; UNF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada; 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
Menos de 0,05 cv; de 0,05 a 0,1 cv
Tensão
12 CC, 24 CC - 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP40

Características

  • A construção altamente personalizável é adequada para ar seco, ar lubrificado, vácuo e gases secos não corrosivos, não tóxicos e não inflamáveis
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e está em conformidade com RoHS para ambientes sem chumbo
  • O tempo de resposta é inferior a 0,010 segundo
  • Pode ser montado em placa de circuito

Documentação e desenhos