Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-SV311

Válvula de corte para gás ASCO™ Série S311

Product Description

A Série SV311 da ASCO é composta por válvulas de corte de segurança para gás altamente confiáveis para controle de queimadores a gás comerciais e industriais encontrados em geradores, equipamentos de aquecimento e fornos. As válvulas têm duas vias e operação normalmente fechada, além de elevação direta com sede suave e resiliente para um corte eficiente.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
1/4 "; 3/8 "; 1/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL

Características

  • Disponível nos tamanhos de 1/8 pol. a 3/8 pol.
  • Inclui rosca a jusante NPT de 1/8 pol. com tampão para testes de rotina
  • Os tempos de abertura e fechamento são inferiores a 1 segundo
  • Adequado para temperaturas ambiente de até 175 °F
  • Montável em qualquer posição

Documentação e desenhos