Asco-P-Switches

Switches ASCO™ Numatics

Product Description

A Emerson oferece diversos switches de efeito hall ou reed para aplicações pneumáticas. Os switches têm displays LED de 180°; vívidos e parafusos Phillips grandes acessíveis para fácil configuração.

Normas/Regulamentações
IP67, RoHS, UL
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão

Características

  • Design de perfil T-slot inovador
  • Material robusto do invólucro para maior vida útil
  • Selo de cabo durável para maior confiabilidade

Documentação e desenhos