Asco-P-V710

Corpo de válvula Hydramotor ASCO™ Série V710

Product Description

A ASCO Série V710 é um corpo do tipo "empurrar para abrir" para controle de gás combustível quando montado em atuadores Hydramotor Série AH2E ou AH4E da ASCO. O corpo da válvula modular tem geometria interna otimizada para alcançar vazão extremamente alta e dimensões compactas. A Série V710 é ideal para caldeiras, fornalhas, fornos, equipamentos de aquecimento e geradores a gás usados em aplicações comerciais e industriais.

Material do corpo
Alumínio
Meio
Gás natural
Tamanho da porta/tubo
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de porta
Flange, NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG

Características

  • O design otimizado de alta vazão otimizado (de 14 a 180 cv) e o amplo diferencial de pressão de operação (0 a 15 psi) cobrem diversas aplicações
  • Ampla faixa de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (-40 °F/-40 °C)
  • Corpo em alumínio NPT de 3/4 pol. a 3 pol. e corpo em ferro fundido com flange de 4 pol. disponíveis
  • Também estão disponíveis adaptadores de tubulação para corpo NPT para simplificar instalação e manutenção
  • A montagem em campo flexível permite instalação em qualquer orientação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA