Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-513

AVENTICS™ Série 513 (tamanho 3)

Product Description

A AVENTICS Série 513 (tamanho 3) é uma gama de válvulas pneumáticas para serviço pesado e alta velocidade projetadas para serviço geral em uma grande variedade de aplicações de automação. As válvulas estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. As válvulas resistentes e de multifunção empregam o conjunto patenteado de gaveta sem junta da AVENTICS para um desempenho muito confiável.

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar, solenoide - ação direta, solenoide - travamento
Tamanho do orifício/tubo
1/2", 3/4"
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro aberto, 4 vias - 5/3 - Centro de pressão
Vazão
De 2,0 cv a 6,0 cv, de 1,73 kV a 5,19 kV
Normas/regulamentos
CSA, IP65, ISO
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem
Fluido
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Projetada para operação confiável e de repetibilidade em ambientes severos
  • Atende à norma ISO 5599/2 para substituição imediata
  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo
  • O design modular permite fácil configuração
  • Os reguladores de pressão otimizam o consumo de energia
  • Controles de velocidade otimizam a taxa de ciclo da máquina
  • O sistema eletrônico fieldbus G3 e a capacidade de E/S permitem a fácil conexão em rede
  • Estão disponíveis solenoide direto, modelos de solenoide com pilotagem a ar

Documentação e desenhos