AVENTICS-P-AV05

Sistemas de válvulas AVENTICS série AV05

Product Description

AVENTICS série AV03/AV05 oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. Na segurança da máquina, a série AV03/AV05 oferece soluções inteligentes que reduzem bastante o esforço na criação de designs seguros. Com a integração dos módulos de bus de campo e de I/O da série AES, todos os requisitos de controle distribuído estão disponíveis. A série AV03/AV05 é fácil de configurar, de usar e de ampliar, bem como a IIoT preparada para o futuro, graças à integração de OPC UA e Digital Twin

B10

Produtos

Search
1-10 de 26 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV05 R422103000
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
700 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
700 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV05 R422103001
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
700 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
700 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV05 R422103002
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
700 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
700 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV05 R422103003
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
700 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
700 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV05 R422103004
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
650 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
650 l/min
Posição central fechada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV05 R422103005
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
650 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
650 l/min
Posição central fechada
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV05 R422103006
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
650 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
650 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV05 R422103007
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
650 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
650 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV05 R422103008
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
600 l/min
NA/NA
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série AV05 R422103009
Tipo de acessório
Directional valves
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Directional valves
Eletricamente
600 l/min
NA/NA
QuickShip

Características

  • Conceito modular
  • Soluções inteligentes para demandas de segurança de máquina
  • Adequado a sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Integração de diversos módulos de E/S
  • Peso leve
  • Baixo consumo de energia
  • Cobre os requisitos da tecnologia de automação global, mesmo com especificações UL e em áreas ATEX
  • A série AV03/AV05-BP oferece a possibilidade de montagem em painéis.
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Peças e acessórios

Search
1-10 of 296 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos