AVENTICS-P-CON-RD-With-Cable

AVENTICS™ série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

Product Description

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

Produtos

Search
1-10 de 92 resultados para Products
:
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484083
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
Conector de encaixe Ø8
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
straight
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
Conector de encaixe Ø8
Tomada
straight
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484085
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
Conector de encaixe Ø8
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
angled
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
Conector de encaixe Ø8
Tomada
angled
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484144
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
straight
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
straight
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484145
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
angled
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
angled
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484146
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
straight
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
straight
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484147
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
angled
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
angled
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484166
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
straight
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
straight
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484167
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
angled
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
angled
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484168
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
straight
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
straight
QuickShip
AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484169
Tipo de acessório
Round plug connectors
Conexão elétrica
M8x1
Tipo de conexão elétrica
Tomada
Saída do cabo 1
angled
disponibilidade
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Tipo de conexão elétrica
Saída do cabo 1
disponibilidade
Round plug connectors
M8x1
Tomada
angled
QuickShip

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos