AVENTICS-P-CP2

AVENTICS™ série CP2 Acoplamentos

Product Description

AVENTICS série CP2 de acoplamentos de segurança para conexões pneumáticas. A atuação em dois estágios torna a operação mais fácil e até mais segura, por evitar o perigoso efeito chicote durante o desacoplamento. Os acoplamentos da série CP2 são a solução ideal para todas as situações. Eles podem ser usados em qualquer orientação de montagem, têm giro de 360° mesmo sob pressão, não contêm silicone, cumprem as normas ISO 4414 e DIN EN 983 e são compatíveis com REACH e RoHs. Com alta vazão nominal de 1.800 h l/min, pressão de operação de 1 a 16 bar e aplicações em uma faixa de temperatura de -20 °C a +100 °C, os acoplamentos CP2 são ideais para praticamente qualquer aplicação pneumática.

Produtos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026337
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca externa
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 1/4
Rosca externa
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026338
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca externa
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 3/8
Rosca externa
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026339
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca externa
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 1/2
Rosca externa
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026340
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 1/4
Rosca interna
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026341
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 3/8
Rosca interna
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026342
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
G 1/2
Rosca interna
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026343
Conexão de ar comprimido
Diameter 6
Tipo de conexão de ar comprimido
Anel
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
Diameter 6
Anel
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026344
Conexão de ar comprimido
Diameter 8
Tipo de conexão de ar comprimido
Anel
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
Diameter 8
Anel
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026345
Conexão de ar comprimido
Diameter 9
Tipo de conexão de ar comprimido
Anel
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
Diameter 9
Anel
1800 l/min
Alumínio
AVENTICS™ Acoplamento de segurança, Série CP2 R412026346
Conexão de ar comprimido
Diameter 10
Tipo de conexão de ar comprimido
Anel
Vazão (L/M)
1800 l/min
Material do invólucro
Alumínio
disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Material do invólucro
disponibilidade
Diameter 10
Anel
1800 l/min
Alumínio

Características

  • Giro de 360° mesmo sob pressão
  • 1.800 Nl/min
  • -20 °C a +100 °C
  • ISO 4414 e DIN EN 983
  • Sem silicone

Documentação e desenhos