AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ série PVP1

Product Description

Estas microválvulas solenoide piloto de tamanho reduzido, de peso leve e baixa potência de 8 mm são do tipo cartucho de encaixe. A série PVP1 pode ser usada em aplicações em que são necessárias soluções muito compactas, além de altos desempenhos para controlar atuadores ou dispositivos muito pequenos e é adequada para equipamentos portáteis.

Características

  • Qn máx. 11 l/min a 14 l/min
  • Válvulas de assento de 3/2 NF
  • Ø 8,2 mm
  • Pressão de operação 3 bar a 8 bar
  • 24  V CC
  • Pressão de trabalho: 3 a 8 bar

Documentação e desenhos