AVENTICS-0820005100

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO35 0820005100

Product Description

DO35-3/2NC-G018-230AC

acionamento
elétrico
tamanho
DO35
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Acionamento manual auxiliar
retentor
Fluxo nominal Qn
140 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/8
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
230 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Duração de ligação
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos