Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820024001

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024001

Product Description

ED 5/2 ISO1 220/50

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1060 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
230 V
Tensão de operação AC
230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
com reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
Placa básica ISO 5599-1

Características

  • Qn máx. 2.500 l/min
  • Controle elétrico
  • Controle pneumático
  • Largura: 42 mm, 56 mm

Documentação e desenhos