AVENTICS-0820048102

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048102

Product Description

DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOI

acionamento
elétrico
tamanho
DO16
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NA
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Fluxo nominal Qn
20 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +15%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.035 kg
Material de caixa
sulfeto de polifenileno, Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos