AVENTICS-0821001002

AVENTICS™ Válvula de pressão mista (E) 0821001002

Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Função de lógica
AND
Tipo de conexão
conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Fluxo nominal Qn
800 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Peso
0.1 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Alumínio

Documentação e desenhos