AVENTICS-0821003003

AVENTICS™ Válvula de retenção, Série NR01 0821003003

Product Description

NR01-SKR-G012-G012

Conexão de ar comprimido 1
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo de fixação
rosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
G 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
3500 l/min
Pressão de operação mín.
0.2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.09 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min a 7.950 l/min

Documentação e desenhos