AVENTICS-0821003020

AVENTICS™ Válvula de retenção, Série NR01 0821003020

Product Description

NR01-DA04-DA04

Conexão de ar comprimido 1
Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
Ø 4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
195 l/min
Pressão de operação mín.
0.2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.017 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min a 7.950 l/min

Documentação e desenhos