Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821200201

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC02-AL 0821200201

Product Description

CC02-AL-G018-G018-1_2_SLS

Conexão 1
G 1/8
Conexão 2
G 1/8
Furo de estrangulamento Ø
3.5 mm
Direção de estrangulamento
1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
360 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Estrangulador
estrangulamento de ar de entrada
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material parafuso de estrangulamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 50 l/min a 1.960 l/min

Documentação e desenhos