Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821201023

AVENTICS™ Placa de estrangulamento 0821201023

Product Description

DROSSELVENTIL ROSSELPL.ZUR ABLUFTD

Modelo
Placa de estrangulamento
tamanho
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.255 kg
Material placa básica
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos