AVENTICS-0821300221

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL2-FRE 0821300221

Product Description

NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00

B10
Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipiente
recipiente metal com visor
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1650 l/min
Largura dos poros do filtro
5 µm
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Manômetros
com manômetro
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Tipo de peça obturadora
Fechamento padrão, com chave
Modelo
de 1 peças
Modelo
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Local de montagem
vertical
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Elemento filtrante
substituível
Volume de recipiente filtro
25 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.775 kg

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos