AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série MU1-RGS 0821302026

Product Description

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Função
Regulador de pressão padrão
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/2
Fluxo nominal Qn
5500 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
13 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
acionamento
pneumático
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Pressão de comando máx.
8 bar
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
1.1 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos