AVENTICS-0821302080

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão 0821302080

Product Description

NERGIESPARVENTIL G1

Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido entrada
Rosca interna
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido saída
rosca externa
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Qn 1▶2
600 l/min
Peso
0.11 kg
Material de caixa
Poliamida, Latão, Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn máx. 750 l/min
  • Largura: 11 mm a 25 mm
  • rosca externa/conexão de encaixe
  • Rosca interna/rosca externa
  • bujão com porca de aperto de tubo/rosca externa

Documentação e desenhos