AVENTICS-0821302084

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão 0821302084

Product Description

ENERGIESPARV. G1/8

Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido entrada
rosca externa
conexão de ar comprimido saída
Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido saída
Conexão de encaixe
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Qn 1▶2
400 l/min
Peso
0.075 kg
Material de caixa
Poliamida, Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn máx. 750 l/min
  • Largura: 11 mm a 25 mm
  • rosca externa/conexão de encaixe
  • Rosca interna/rosca externa
  • bujão com porca de aperto de tubo/rosca externa

Documentação e desenhos