AVENTICS-0821302165

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR1-RGP 0821302165

Product Description

PR1-RGP-G012-GAN-SS P(0,05-10,00)

Função
Regulador de pressão de precisão
Componentes
Válvula de precisão de regulagem de pressão
Conexão
G 1/2
Qn =
5600 l/min
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.05 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-35 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
pneumático
ATEX
apropriado para ATEX
Certificados
apropriado para ATEX
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Consumo de ar próprio qv máx.
6 l/min
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Pressão de comando máx.
10 bar
Peso
1.25 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
borracha de cloropreno

Características

  • Controle preciso da pressão de saída
  • Alto desempenho
  • Flexível
  • Maior confiabilidade

Documentação e desenhos